De Nivotester FTL825 voorziet de Liquiphant FailSafe FTL8x niveauschakelaar rechtstreeks van spanning via een tweedraads kabel. Tegelijkertijd analyseert deze de stroomwaarden (4-20 mA discreet) van de Liquiphant en stuurt deze een schakelsignaal terug. De signaalingangen van de Nivotester FTL825 zijn galvanisch gescheiden van de voeding en de uitgang kan voor veiligheidskritische systemen tot SIL3 worden uitgevoerd. Voor industrieën waar redundante of diverse systemen niet aanbevolen of niet mogelijk zijn.
FailSafe-niveauschakelaar voor DIN-railmontage.
Omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C (-4 tot +140 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG
Voordelen
Gebruik in veiligheidssystemen die functionele veiligheid tot SIL3 vereisen volgens IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1
Proof-test: testinterval tot 12 jaar, slave-instrumenten getest met een druk op de knop
Voor veiligheidskritische systemen tot SIL3 in de chemische, petrochemische en olie- & gasindustrie
Voor toepassingen waarbij redundante of diverse systemen niet aanbevolen of niet mogelijk zijn, zo lang mogelijke testcycli zijn gewenst of proof-tests niet of alleen met veel moeite en hoge kosten mogelijk zijn
Geïntegreerde vergrendelfunctie (houdfunctie)
4 schakeluitgangen (kunnen afzonderlijk worden geanalyseerd): 2 als niveauveiligheidscontacten op basis van het ruststroomprincipe voor een redundant uitgangssignaal, 1 x signaleringscontact (bv. lamp), 1 x foutsignaleringscontact als wisselcontact
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen.
De Egyptische regering werkt aan de vervanging van vloeibare brandstoffen door aardgas. Om dit te bereiken wilden ze het aantal CNG-stations in hun land verhogen van 306 tot 1000 tegen eind 2021.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .