Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50°C ... 280°C
(-60 °F ... 540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
Standard fork: 10 g/l
Short fork: 50 g/l
Toepassingsgebied
De Soliphant FTM51 is een robuuste niveauschakelaar die kan worden gebruikt in silo's met fijnkorrelige of poedervormige stoffen, zelfs bij stoffen met een geringe bulkdichtheid. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen met internationale certificaten voor gebruik in stof- of gasgevaarlijke omgevingen. Leverbaar met gepolijste vork en roestvrijstalen behuizing met Tri-Clamp of met aluminium behuizing en gecoate vork. Onderhoudsvrij instrument dat kan worden gebruikt voor graan, meel, cacao, suiker, diervoeder, kleurstofpoeder en krijt.
Niveauschakelaar voor fijnkorrelige en poedervormige stoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (Tri-Clamp)
Temperatuur: -50 tot +280 °C (-60 tot +540 °F)
Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +360 psi)
Lengte sensor: 300 mm tot 4000 mm
Materiaal sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE-coating, ETFE-coating)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
SIL2 volgens IEC 61508
Geen mechanisch bewegende delen, onderhoudsvrij
Meting wordt niet beïnvloed door aangroei of externe trillingen
Diverse uitgangen: bijv. NAMUR, relais, thyristor en PFM voor een optimale afstemming op de installatiebesturing
Weergave van aangroei en slijtage selecteerbaar, dichtheidsinstelling en schakelvertraging selecteerbaar
Keuze uit gecoate of gepolijste sensor
Aangroei- en corrosiedetectie
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
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
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM51
Engelse versie - 05/2021
Vibronic
EN NL 31/05/202119/04/202128/12/2020Taal:
Engels
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01571FEN_0321.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Soliphant M
Engelse versie - 10/2016
Product root: FTM50-, FTM51-, FTM52- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA Category: II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 D, 005~010 075 015 Protection: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia 020 045 005, 005~070 020 045 035, Ex ia IIC T6...T3 Ga, Ex ia IIC T6...T3 035, 005~070 035 030 Ex d, Ex ia IIIC T065°C Da, Ex ia IIIC Txxx°C 015|065
Taal:
Engels
Versie:
19/10/2016
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
KEMA05ATEX1019X_CRT-I3(E)Rev_4.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM51
Vibronic
EN NL 31/05/202119/04/202128/12/2020Taal:
Engels
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01571FEN_0321.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572FEN NL 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Taal:
Engels
Versie:
24/10/2019
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN NL 13/07/201601/02/200702/12/2005Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
973.6 KB
Bestandsnaam:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN NL 13/07/201601/02/200701/10/2005Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant M FTM51 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN NL 13/07/201601/05/200801/06/200701/02/200729/03/2005Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
336.2 KB
Bestandsnaam:
KA00239FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
358.8 KB
Bestandsnaam:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
302.5 KB
Bestandsnaam:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN NL 13/07/201601/02/200701/05/2006Taal:
Engels
Versie:
13/07/2016
Bestandsgrootte:
327 KB
Bestandsnaam:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN NL 19/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/05/2021
Bestandsgrootte:
442 KB
Bestandsnaam:
KA00629FA2_0705.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN NL 24/04/2012Taal:
Engels
Versie:
24/04/2012
Bestandsgrootte:
308.1 KB
Bestandsnaam:
KA00660FA2_1006.pdf
-