De Nivotester FTL325N is een schakeleenheid voor niveaudetectie in vloeistoftanks, ook in explosiegevaarlijke omgevingen. Ook geschikt voor overvulbeveiliging in tanks met brandbare of niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen. Tweepunts bewaking en niveaudetectie. De perfecte keuze voor toepassingen in veiligheidsgerelateerde systemen met eisen voor de functionele veiligheid tot SIL2 overeenkomstig IEC 61508 /IEC 61511 met Liquiphant met elektronisch inzetstuk FEL56 of FEL58.
Schakeleenheid met NAMUR-ingang voor railmontage of enkelvoudige installatie.
Omgevingstemperatuur: -20 tot +50 °C (-4 tot +122 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Nivotester FTL325N voor het aansluiten van een, twee of drie meetcellen (1-, 2- of 3-kanaals instrumenten)
Intrinsiek veilige signaalcircuits Ex ia voor gebruik van de meetsensor in explosiegevaarlijke omgevingen
Functionele veiligheid tot SIL2 via lijnbewaking
DIN-rail-behuizing voor eenvoudige seriemontage op standaardrails in schakelkast
Eenvoudige bedrading dankzij de insteekbare aansluitblokken
NAMUR-interface volgens EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) of IEC 60947-5-6 voor het aansluiten van NAMUR-sensoren of elektronische inzetstukken
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen.
Ontdek hoe Profibaustoffe Austria GmbH de bewaking van het bulkmateriaal in silo's heeft geautomatiseerd om nieuwe vullingen op een "just-in-time"-basis te kunnen leveren.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .