Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range 1)
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Max. meetafstand
Liquids: 8 m (26 ft),
Solids: 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PVDF
Toepassingsgebied
De Prosonic FMU41-sensor is geschikt voor contactloze niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en stortgoederen en voor flowmetingen in open kanalen en bij stuwdammen. De compacte tweedraads of vierdraads transmitter kan worden gebruikt in opslagtanks en menginstallaties, in voorraden en op transportbanden. De reflectiecurve kan op het display worden weergegeven voor een eenvoudige diagnose. Linearisatiefunctie (tot 32 punten) voor het omrekenen van de gemeten waarde naar een willekeurige eenheid voor lengte, volume of flow.
Tweedraads of vierdraads instrument voor continue contactloze niveau- en flowmetingen.
Procesaansluiting: schroefdraad
Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)
Druk: +0,7 tot +3 bar (+10 tot +44 psi)
Meetbereik: in vloeistoffen max. 8 m (26 ft), in vaste stoffen max. 3,5 m (11 ft)
Blokafstand: in vloeistoffen en vaste stoffen 0,35 m (1,15 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Betrouwbare contactloze meting
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via menugestuurde bediening ter plaatse met vierregelig display, keuze uit 7 talen
Reflectiecurves kunnen ter plaatse op het display worden weergegeven voor een eenvoudige diagnose
Hermetisch afgedichte en ingegoten sensor
Chemisch bestendige sensor van PVDF
Kalibreren zonder vullen of leegmaken
Geïntegreerde temperatuursensor voor automatische correctie van de temperatuurafhankelijke geluidssnelheid
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
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
Voorganger
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Prosonic 4x - HART
Language neutral - 05/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00 Yoko gawa, Plant Resource Manager, R3.11
Taal:
Language neutral
Versie:
11/05/2023
Bestandsgrootte:
229.3 MB
Bestandsnaam:
EH_Prosonic_M_FMU_4x_V4_xx.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Engelse versie - 12/2014
Ultrasonic Level Measurement Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN NL 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Taal:
Engels
Versie:
19/12/2014
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
TI00365FEN_1714.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NL 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Taal:
Engels
Versie:
19/12/2014
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
TI00365FEN_1714.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic M FMU41
Ultrasonic measuring technology
EN NL 09/06/2022Taal:
Engels
Versie:
09/06/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01457FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NL 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Taal:
Engels
Versie:
02/04/2012
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschriften Prosonic M, FMU40/41/43
Ultrasone niveaumeting.
Met HART, PROFIBUS-PA en Foundation Fieldbus.EN NL 02/04/201201/09/200720/07/200614/02/200401/01/2002Taal:
Nederlands
Versie:
01/01/2002
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
BA240f Prosonic M Hart Profibus enz 02.02.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NL 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Taal:
Engels
Versie:
02/04/2012
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
BA00237FEN_1312.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NL 04/04/201227/02/200903/05/200707/08/200617/07/2006Taal:
Engels
Versie:
04/04/2012
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
BA00238FEN_1312.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Prosonic M FMU41 HART
Ultrasone meettechnologie
EN NL 09/06/2022Taal:
Nederlands
Versie:
09/06/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA01962FNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN NL 16/04/2021Taal:
Engels
Versie:
16/04/2021
Bestandsgrootte:
266.7 KB
Bestandsnaam:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN NL 27/06/200731/05/2007Taal:
Engels
Versie:
27/06/2007
Bestandsgrootte:
235.5 KB
Bestandsnaam:
KA137Fa6_0607.pdf
-