Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Toepassingsgebied
De Promag W 300 is ontworpen voor betrouwbaar gebruik in gevaarlijke omgevingen en onder extreme omstandigheden. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien maakt Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Geschikt voor het meten van industrieel en gemeentelijk water en afvalwater
Eigenschappen instrument
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Goedgekeurd voor custody transfer volgens MI-001/OIML R49
Voordelen
Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint-procesaansluitingen
Toepassingsgeschiktheid - EN ISO 12944 corrosiebescherming voor installatie onder de grond of onder water
Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag W 300
Engelse versie - 11/2025
Electromagnetic flowmeter
EN NL 11/11/202501/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
10.2 MB
Bestandsnaam:
TI01414DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300 PROFINET
Engelse versie - 01/2020
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
9.7 MB
Bestandsnaam:
BA01941DEN_0420.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
EN NL 11/11/202501/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
10.2 MB
Bestandsnaam:
TI01414DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN NL 10/01/2024Taal:
Engels
Versie:
10/01/2024
Bestandsgrootte:
7.4 MB
Bestandsnaam:
BA02104DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202001/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
6.9 MB
Bestandsnaam:
BA01928DEN_0220.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202001/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
8.1 MB
Bestandsnaam:
BA01937DEN_0220.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus TCPEN NL 11/11/2025Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
8 MB
Bestandsnaam:
BA02393DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202001/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
7.1 MB
Bestandsnaam:
BA01938DEN_0220.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NL 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
9.5 MB
Bestandsnaam:
BA01918DEN_0422-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
9.7 MB
Bestandsnaam:
BA01941DEN_0420.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202001/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
BA01940DEN_0220.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NL 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Taal:
Engels
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
8.5 MB
Bestandsnaam:
BA01939DEN_0422-00.pdf
-