De uiterst nauwkeurige Promass H is bestand tegen chemisch agressieve vloeistoffen en is dan ook uitermate geschikt voor toepassingen waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan corrosiebestendigheid. Met zijn compacte transmitter biedt de Promass H 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology maakt te allen tijde de procesveiligheid mogelijk.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Zeer nauwkeurige meting van vloeistoffen en gassen in toepassingen waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan corrosiebestendigheid.
Eigenschappen instrument
Meetbuis van tantaal, zirkonium
Nominale diameter: DN 8 tot 50 (3/8 tot 2")
Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Optimale bescherming tegen chemisch agressieve vloeistoffen – corrosiebestendige natte onderdelen
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Een efficiënte reiniging van onderdelen is een belangrijk onderdeel van de productie van industrieel vervaardigde componenten. Borer Chemie AG vertrouwt daarom op de concentratiemeting met Teqwave F, I en T.
The maintenance costs and metering errors generated by the volume flowmeters rose to unacceptable levels. Arkema replaced these volume flowmeters now for their filling stations with mass flowmeters.
Chemically resistant single-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion‐resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
Material certificates
3.1 material
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Chemically resistant single-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion‐resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
Material certificates
3.1 material
Meetprincipe
Coriolis
Product Headline
Chemically resistant single-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion‐resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Chemically resistant single-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion‐resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .