Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
product picture of the ultrasonic flow measurement instrument FLOWSIC300

FLOWSIC300
ultrasonic flow measurement instrument

Non-custody transfer measurement and process monitoring

IFL300
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring range

    Gas velocity 0.3 ... 60 m/s
    Depending on the nominal size of the pipe

Toepassingsgebied

The FLOWSIC300 ultrasonic flowmeter features a unique combination of high quality components, large measuring range, simple installation, and low installation costs. It can be used anywhere where custody approval is not required: For internal measurements in the natural gas grid and with process measurements in the petrochemical industry. FLOWSIC300 incorporates proven technology and components of the rugged custody transfer quality gas flowmeters for custody transfer.

  • Gas flow measurement in non custody transfer applications

  • Control measurements in the field of natural gas transfer and storage

  • Internal measurements for balancing purposes


Device properties:

  • Modular flexible installation

  • Non-contact ultrasonic technology without pressure loss

  • Measuring range span greater than 100 : 1

  • Sensors can be replaced under pressure

  • Low sensitivity to pulsation and pressure regulator noise

  • Remote electronics (max. 15 m)

  • Bi-directional measurement with automated diagnostics

Voordelen

  • Simple installation into existing pipelines

  • Efficient solution, especially for pipe diameters over 12 inches, thanks to installation onto existing pipelines and without need for a meter body

  • Reduced acquisition costs – the sensor extraction tool can be used for multiple devices

  • Low maintenance, wear and no deterioration

  • Low operating costs thanks to automated diagnostics and condition-based maintenance

  • Suitable for installation in underground compartments via remote electronics and sensors with enclosure rating IP 68

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products