Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass F levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische inline-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien maakt de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels mogelijk.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Metingen van utiliteits- en procesgassen alsmede gasmengsels in kleine leidingdiameters
Eigenschappen instrument
Inline-versie met DN 15 tot 100 (1/2 tot 4")
Bidirectionele meting; hoge meetprestaties
Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2 (pending)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan
Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid
Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow
Eenvoudig onderhoud – uitneembare sensor
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Read how Hölscher Wasserbau extracts, treats and reintroduces groundwater sustainably during the construction of the A-Nord high-voltage DC power line, while adhering to environmental regulations.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter. Flexible, convenient programming based on 21 standard gases or freely definable gas mixtures thereof. Measurement of utility and process gases as well as gas mixtures in small line sizes.
Sensor features
High level of process control – premium measurement accuracy and repeatability. Reliable monitoring – detection of process disturbances and reverse flow. Easy maintenance – removable sensor. Inline version with DN 15 to 100 (½ to 4"). Bidirectional measurement; high measuring performance. Patented drift-free sensor with SIL 2.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Massflow, temperature, standard volume flow, volume flow, Free air delivery, velocity, heat flow, energy flow, density
Max. meetfout
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
Ambient temperature range
-40 to 60°C (-40 to 140°F) Optional: Transmitter: -50 to 60°C (-50 to 140°F), Sensor: -60 to 60°C (-60 to 140°F)
Transmitter housing material
Aluminium, AlSi10Mg, coated Polycarbonate
Degree of protection
IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, Modbus RS485
Power supply
DC 24V AC 100 to 240V
Hazardous area approvals
ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .