De ISEmax CAS40D is de juiste technologie voor trendmetingen direct in het bassin. Het instrument helpt u de efficiëntie te verhogen en de energiekosten van uw beluchtingsprocessen te verlagen. De sensor werkt zonder reagentia, waardoor u nog meer geld bespaart. Met zijn robuuste ion-selectieve membranen en uitstekende zelfreiniging vereenvoudigt hij uw onderhoudstaken. Dankzij Memosens combineert de CAS40D een maximale proces- en data-integriteit met een optimaal bedieningscomfort. Bovendien vereenvoudigt de sensor het voorspellend onderhoud.
De ISEmax CAS40D meet ammonium, nitraat en pH in zuiveringsinstallaties voor gemeentelijke afvalwater:
Beluchtingsbassins - Bepaling van de ammonium- en nitraatconcentratie - Bewaking en regeling van de ammoniumafbraak - Belastingsafhankelijke beluchtingsregeling voor optimalisering van het zuiveringsproces
Toevoer van beluchtingsbassins - Bepaling van de ammoniumbelasting (pH-gecompenseerd)
Voordelen
Nitraat en ammonium worden direct gemeten zonder dat dure monsterconditionering nodig is
Optionele kalium- en/of chloridemeting compenseert kruisgevoeligheden en garandeert betrouwbare meetresultaten
Onderhoudsarm dankzij automatische spoeleenheid
Wordt rechtstreeks op de bassinrand geïnstalleerd, geen meetcontainer of monstertransportpomp nodig
Eenvoudige bediening door opslag van sensorspecifieke gegevens
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Dankzij Endress+Hauser voldoet de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Breuberg (Duitsland) aan de wettelijke eisen en worden fosfaten veilig verwijderd.
Door zeewater te gebruiken om toiletten door te spoelen kan een hoop drinkwater worden bespaard. Om een constante watertoevoer te waarborgen, moeten de gebruikte sensoren betrouwbaar werken voor het meten van de waterkwaliteit (WQO).
Online measurement of nutrient parameters in municipal wastewater treatment plants Ion-selective electrode system for the continuous measurement of ammonium and nitrate
Size
Diameter: 112 mm (4.41 inch) Immersion depth: 510mm (20.08 inch)
Design
Ion-selective electrode(s) for ammonium and/or nitrate, potassium or chloride pH - (Reference) electrode Ion-selective electrode for compensating cross-interference Temperature sensor
Process temperature
2 °C to 40°C (36 to 100 °F)
Ambient temperature
-20 °C to 50 °C (-4 to 120 °F)
Process pressure
400 mbar (160 in H2O) max. permitted overpressure
Application
Wastewater treatment plants
Measuring range
Ammonium: 0.1 to 1000 mg/l (NH4-N) Nitrate: 0.1 to 1000 mg/l (NO3-N) Potassium: 1 to 1000 mg/l Chloride: 1 to 1000 mg/l
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .