Overzicht specificaties
-
Input
M8 contact for Memosens lowpower protocol, one channel instrument
-
Output / communication
N/a
-
Ingress protection
IP 66/67
Toepassingsgebied
Met de Liquiline To Go CYM290 krijgt u de informatie die u nodig heeft, waar u die nodig heeft. Met de robuuste multiparameter-handheld kunt u elk meetpunt in uw fabriek controleren met dezelfde Memosens-sensoren die u in uw proces gebruikt. Dit garandeert een volledige gegevensconsistentie tussen uw metingen met resultaten die u kunt vertrouwen: betrouwbare meetwaarden die u in staat stellen snel de nodige corrigerende maatregelen te treffen om uw proces onder optimale omstandigheden te laten verlopen.
De Liquiline To Go CYM290 is een multiparameter-handheld voor het meten van:
pH/ORP
Geleidbaarheid
Zuurstof
Temperatuur
Het instrument kan in alle industrieën worden toegepast voor het betrouwbaar controleren van
meetlussen
monsters (ter plaatse en in het laboratorium)
procespunten waar geen online meetinstrumenten zijn geïnstalleerd
Voordelen
Neem de juiste beslissingen voor uw proces: de betrouwbare metingen van de handheld met 100% signaalintegriteit helpen u om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen.
Vertrouw uw monsterwaarden: het gebruik van een en dezelfde technologie voor proces- en monstermetingen heeft als voordeel dat u een consistent beeld krijgt van alle meetwaarden.
Neem het instrument mee naar elk meetpunt: de robuuste, schokbestendige behuizing met een beschermingsgraad tot IP66/IP67 maakt een snelle procesbewaking mogelijk, zelfs in de meest uitdagende omgevingen.
Maak uw dagelijkse werk makkelijker: dankzij hot plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren kunt u snel overschakelen van de ene naar de andere parameter.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiline To Go CYM290
Engelse versie - 11/2019
Portable multiparameter meter for use with analog or digital sensors.
EN NL 05/11/201903/07/2015Taal:
Engels
Versie:
05/11/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01343CEN_71457207.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiline To Go CYM290 and Liquiline To Go Ex CYM291 Technical Information
Engelse versie - 04/2016
Portable device for hazardous and non-hazardous areas
EN NL 30/04/201627/04/201531/12/2014Taal:
Engels
Versie:
30/04/2016
Bestandsgrootte:
952.7 KB
Bestandsnaam:
TI01198CEN_0316.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquiline To Go CYM290 and Liquiline To Go Ex CYM291 Technical Information
Portable device for hazardous and non-hazardous areas
EN NL 30/04/201627/04/201531/12/2014Taal:
Engels
Versie:
30/04/2016
Bestandsgrootte:
952.7 KB
Bestandsnaam:
TI01198CEN_0316.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquiline To Go CYM290
Portable multiparameter meter for use with analog or digital sensors.
EN NL 05/11/201903/07/2015Taal:
Engels
Versie:
05/11/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01343CEN_71457207.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Taal:
French
Versie:
01/07/2016
Bestandsgrootte:
673.1 KB
Bestandsnaam:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2016
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Taal:
Duits
Versie:
01/07/2016
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Die Informationen, die Sie brauchen – immer und überall
Die Liquiline To Go Handmessgeräte für pH/Redox, Leitfähigkeit und
SauerstoffTaal:
Duits
Versie:
13/04/2015
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
IN01061CDE_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
L’information dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin
Terminal portable Liquiline To Go pour le pH/redox, la conductivité et
l'oxygène dissousTaal:
French
Versie:
13/04/2015
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
IN01061CFR_0115.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Get the information you need, where you need it
Liquiline To Go handhelds for pH/ORP, conductivity and oxygen
Taal:
Engels
Versie:
13/04/2015
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
IN01061CEN_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: HE_01626_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN NL 24/09/2025Taal:
Engels
Versie:
24/09/2025
Bestandsgrootte:
453.2 KB
Bestandsnaam:
HE_01626_02_25_CYM290.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: EC_00148_02.16EN NL 06/12/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2021
Bestandsgrootte:
157.4 KB
Bestandsnaam:
EC_00148_03.21.pdf
-