OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.
We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).
We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.
Productstatus
Product rootSWG70
NaamWirelessHART Fieldgate SWG70
Productstatus
In phase out
Phase-out datum12/2022
Orderstop12/2025
Reservesensor totnot applicable
Kalibratie totnot applicable
Beschikbaarheid van reserveonderdelennot applicable
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
WirelessHART solutions
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
WirelessHART biedt een uiterst flexibele methode voor de integratie van meetpunten in monitoringsystemen. Het kan worden gebruikt in systemen die regelmatig worden uitgebreid, bijv. in boorputkoppen, die constant in beweging zijn, maar ook op roterende of bewegende machines. Omdat de systemen zelforganiserend zijn, hebben ze een minimum aan tijd nodig om in te stellen, te integreren en in bedrijf te nemen. Het adapterconcept van Endress+Hauser maakt het ook mogelijk om WirelessHART-communicatie snel toe te voegen aan bestaande 4 tot 20 mA-apparaten.
Werkingsprincipe
Een WirelessHART systeem bestaat uit een gateway, die verbonden is met het monitoringsysteem en maximaal 250 WirelessHART-veldinstrumenten .De adapter van Endress+Hauser maakt het mogelijk om elk HART of 4 tot 20 mA apparaat aan te sluiten op het draadloze netwerk, net als specifieke displaymodules van het apparaat. De instrumenten geven hun meetwaarden met regelmatige tussenpozen door aan de gateway, die ze verzamelt en beschikbaar stelt aan een aangesloten systeem. FieldCare instrumentconfiguratiesoftware kan worden gebruikt om het netwerk te configureren.
Voordelen
Snelle en flexibele installatie
Geschikt voor bewegende en roterende installaties
Geschikt voor wisselende en mobiele installaties
Overbrugt obstakels en integreert moeilijk toegankelijke meetpunten
Upgrades oudere technologie
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .