Micropilot S FMR533

Product picture of: Micropilot S FMR533

Dit product is niet langer leverbaar.

Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Level radar

  • Characteristic / Application

  • Supply / Communication

    4-wire (HART)

  • Frequency

    C-band (~6 GHz)

  • Accuracy

    +/- 1 mm, custody transfer

  • Ambient temperature

    Standard:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    For calibration to regulatory standards:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Process temperature

    -40 °C ... 200 °C
    (-40 °F ... 392 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 16 bar
    (Vacuum ... 232 psi)

  • Main wetted parts

    316L + PTFE

  • Process connection

    DN150 ... DN250 / 6" ... 10"

  • Max. measurement distance

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Communication

    4 ... 20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

  • Safety approvals

    Overfill prevention WHG

  • Application limits

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52005936

      FMR23x/24x deksel m.glas T12

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52005643

      FMX-M afdekplaat T12 behuizing

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      FMX-M BEDIENINGSMODULE VU331

      4-Lijns alfanumerische weergave. Gebruik: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

  • 30
  • 65
    • Nr 65 Order code 52005628

      FMR53X afdichtingsset (5 stuks)

      Bestaande uit: 5 x O-ring 49.21x3.53 EPDM 5 x O-ring 113.9x3.63 EPDM 5 x O-ring 72.0x3.0 EPDM

  • 55
    • Order code 517140-0000

      HF Coax cable 6GHz

      FMR13x/FMR23x, dummy antenna. Coax cable.

    • Order code 52007646

      FMR2XX-M hulpstuk demontage antenne

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 52028063

      HF-test cable 6GHz + resistor

      Coaxkabel. Beëindiging weerstand / verbindingsstuk. Gebruik: FMR530/FMR532/FMR533,FMR540. Dummy antenne.

    • Order code 71006590

      HF-testkabel 6GHz

      Coax kabel. Gebruik: FMR230/FMR231, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenne.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Gebruik: aansluiting Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, Commubox FXA291.

  • Opvolger