Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 100 000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Toepassingsgebied
Met zijn internationale goedkeuringen voor custody transfer en drinkwater is de Promag W geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het instrument is als compacte uitvoering en als remote uitvoering leverbaar. De Promag W 400 bespaart u tijd en geld dankzij de brede functionaliteit van de transmitter, die voor water en afvalwater is geoptimaliseerd. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Ideaal voor watermeting, bijv. drinkwater, utiliteitswater en industrieel/gemeentelijk afvalwater
Eigenschappen instrument
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P)
Goedgekeurd voor custody transfer volgens MI-001/OIML R49
Transmitterbehuizing van duurzaam polycarbonaat of aluminium
WLAN-toegang
Geïntegreerde datalogger: bewaking van de meetwaarden
Voordelen
Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint procesaansluitingen
Toepassingsgeschiktheid – corrosiebescherming volgens EN ISO 12944 voor ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties
Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie en aangroeidetectie – Heartbeat Technology
Video's
-
's Werelds eerste elektromagnetische flowmeter voor meten zonder beperkingen
-
Introductie van de Proline-webserver
-
Het elektromagnetische flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Electromagnetic
-
Product headline
Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry.
Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss.
Ideal for water measurement, e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater. -
Sensor features
Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements.
International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. -
Transmitter features
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring. -
Nominal diameter range
DN 25 to 2400 (1 to 90")
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum -
Measured variables
Volume flow, conductivity, mass flow
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 100 000 gal/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Ambient temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) -
Sensor housing material
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated
DN 25 to 2000 (1 to 78"): Carbon steel with protective varnish
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): Polycarbonate -
Transmitter housing material
Polycarbonat; AlSi10Mg, coated
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure, with protective varnish
according to EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display, web browser and operating tools possible -
Outputs
3 ouputs:
0‐20 mA/4‐20 mA HART (active)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Pulse/frequency output (passive)
Switch output (passive) -
Inputs
Status input
-
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
-
Power supply
AC 100…240 V / AC/DC 24 V
-
Hazardous area approvals
cCSAus
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Custody transfer according to MI‐001 or OIML R49 (optional class I in combination with 0DN inlet run) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
Drinking water approval: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten