Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van elektromagnetische flowmeter Proline Promag W 400 / 5W4C voor de water- en afvalwaterindustrie

Proline Promag W 400
elektromagnetische flowmeter

Veelzijdige standaardflowmeter voor de water- en afvalwaterindustrie

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Measuring range

    9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 100 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum

Toepassingsgebied

Met zijn internationale goedkeuringen voor custody transfer en drinkwater is de Promag W geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het instrument is als compacte uitvoering en als remote uitvoering leverbaar. De Promag W 400 bespaart u tijd en geld dankzij de brede functionaliteit van de transmitter, die voor water en afvalwater is geoptimaliseerd. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Ideaal voor watermeting, bijv. drinkwater, utiliteitswater en industrieel/gemeentelijk afvalwater

Eigenschappen instrument

  • Internationale goedkeuringen voor drinkwater

  • Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P)

  • Goedgekeurd voor custody transfer volgens MI-001/OIML R49

  • Transmitterbehuizing van duurzaam polycarbonaat of aluminium

  • WLAN-toegang

  • Geïntegreerde datalogger: bewaking van de meetwaarden

Voordelen

  • Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies

  • Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint procesaansluitingen

  • Toepassingsgeschiktheid – corrosiebescherming volgens EN ISO 12944 voor ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties

  • Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie en aangroeidetectie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products