Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 100 000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Toepassingsgebied
De Promag W 300 is ontworpen voor betrouwbaar gebruik in gevaarlijke omgevingen en onder extreme omstandigheden. Zijn compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Geschikt voor het meten van industrieel en gemeentelijk water en afvalwater
Eigenschappen instrument
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
Flexibele techniek – sensor met gelaste of lap-joint procesaansluitingen
Lange levensduur – robuuste en volledig gelaste sensor
Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
's Werelds eerste elektromagnetische flowmeter voor meten zonder beperkingen
-
Heartbeat-verificatie
-
Het elektromagnetische flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Electromagnetic
-
Product headline
Specialist for demanding water and wastewater applications with a compact, easily accessible transmitter.
Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss.
Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater . -
Sensor features
Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Long-term operation – robust and completely welded sensor. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements.
International drinking water approvals. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 25 to 2400(1 to 90")
-
Wetted materials
Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum -
Measured variables
Volume flow, conductivity, mass flow
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 100 000 gal/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Ambient temperature range
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated
DN 25 to 2400 (1 to 90"): Carbon steel with protective varnish
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): Polycarbonate; 1.4409 (CF3M) similar to 316L -
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input 4-20 mA input
-
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, Nepsi, INMETRO, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval
-
Pressure approvals and certificates
CRN, PED
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten