Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
-
Medium temperature range
–10 to +110 °C (+14 to +230 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Toepassingsgebied
Promag E, de beproefde sensor voor het economisch meten van geleidende vloeistoffen, is geschikt voor diverse basistoepassingen in de chemische industrie en de procesindustrie. Zijn ultracompacte transmitter levert maximale prestaties en zorgt voor een naadloze systeemintegratie, waardoor de Promag E 100 de voorkeur heeft van skidbouwers, productfabrikanten en systeemintegrators. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Volledig geschikt voor basistoepassingen in de chemische industrie en de procesindustrie.
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: max. DN 600 (24")
Ex-goedkeuringen voor zone 2
Bekleding van PTFE
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Lokaal display leverbaar
Voordelen
Kostenefficiënte sensor – ideale oplossing voor basistoepassingen
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Het elektromagnetische flowmeetprincipe
-
Introductie van de Proline-webserver
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
Meetprincipe
Electromagnetic
-
Product headline
The economical flowmeter with an ultra-compact transmitter.
Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry. -
Sensor features
Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE. -
Transmitter features
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Robust, ultra-compact transmitter housing. Local display available. -
Nominal diameter range
DN 15 to 600 (½ to 24")
-
Wetted materials
Liner: PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum -
Measured variables
Volume flow, conductivity, mass flow
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Medium temperature range
–10 to +110 °C (+14 to +230 °F)
-
Ambient temperature range
–10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
-
Sensor housing material
DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated
DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish -
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display available (no local operation)
Configuration via web browser and operating tools possible -
Outputs
4‐20 mA HART (active)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
None
-
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET
-
Power supply
DC 20 to 30 V
-
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC
-
Product safety
CE, C-Tick
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED
-
Material certificates
3.1 material
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Gerelateerde producten