Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van elektromagnetische flowmeter Proline Promag P 300 / 5P3B voor procestoepassingen

Proline Promag P 300
Elektromagnetische flowmeter

Flowmeter voor hoge temperaturen voor procestoepassingen met een compacte, gemakkelijk toegankelijke transmitter

5P3B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium

Toepassingsgebied

De Promag P is bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en zeer hoge mediumtemperaturen. Met zijn compacte transmitter biedt de Promag P 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.

  • Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en hoge mediumtemperaturen

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: max. DN 600 (24")

  • Alle standaard Ex-certificaten

  • Meetbuisbekleding van PTFE of PFA

  • Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Diverse toepassingen – grote selectie aan materialen die in contact komen met het medium

  • Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede

  • Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technologie

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products