Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proline Prowirl F 200
Vortex-flowmeter

Afbeelding van Vortex-flowmeter Proline Prowirl F 200 / 7F2C voor utiliteiten ©Endress+Hauser

Proline Prowirl F 200 voor utiliteiten

Afbeelding van Vortex-flowmeter Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor gassen en vloeistoffen ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor gassen en vloeistoffen (kan 360° worden gedraaid)

Uitpakken en inbedrijfstelling van Proline Prowirl 200 Vortex-flowmeter met geïntegreerde temperatuur- en drukmeting

Afbeelding van Vortex-flowmeter Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor stoom ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor stoom (kan 360° worden gedraaid)

Het Vortex-flowmeetprincipe

Stoomkwaliteitsmeting metProwirl 200 - voor maximale operationele veiligheid, energie en kostenefficiëntie

HistoROM Concept voor gegevensopslag

Deze video laat zien dat Prowirl200 de meest robuuste Vortex-flowmeter ter wereld is, zelfs onder extreme procescondities.

Detectie van natte stoom Meting van de droogtefractie van stoom.

Veelzijdige flowmeter met detectie van natte stoom en hoogste nauwkeurigheid

Prowirl F is de multivariabele flowmeter met inline natte-stoommeting. De kalibratie-optie PremiumCal garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid en optimale beschikbaarheid van de installatie bij lage flows van gas, stoom en vloeistoffen. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Prowirl F 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. Heartbeat Technology waarborgt te allen tijde de procesveiligheid.
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
  • Overzicht specificaties

    • Max. measurement error

      Volume flow (liquid): ±0.75 %
      Volume flow (optional): ±0.65 %
      Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
      Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
      Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
      Mass flow (liquid): ±0.85%

    • Measuring range

      Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min)
      depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
      Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min)
      depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

    • Medium temperature range

      Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
      High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

    • Max. process pressure

      PN 100, Class 600, 20K

    • Wetted materials

      Measuring tube: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
      DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
      Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

please wait Loading alternative products

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Verkoopprijs
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • Eenvoudig energiemanagement – geïntegreerde temperatuur- en drukmeting voor stoom en gas

    • Ruimtebesparend ontwerp – inlaatlengtecompensatie

    • Gelijke nauwkeurigheid tot Re 10 000 – uiterst lineair Vortex-meterlichaam

    • Langdurige stabiliteit – robuuste...

  • Toepassingsgebied

    • Gewenst meetprincipe voor natte/verzadigde/oververhitte stoom, gassen & vloeistoffen (ook cryogeen)

    • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen; optimaal voor stoomtoepassingen.

    Eigenschappen instrument

    • Natte-stoommogelijkheden voor DN 25 tot 300 (1 tot...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Vortex

  • Product headline

    Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy.
    Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
    Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.

  • Sensor features

    Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
    Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.

  • Sensor features

    Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
    Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Nominal diameter range

    DN 15 to 300 (½ to 12")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

  • Measured variables

    Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Ambient temperature range

    Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
    Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
    Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
    Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)

  • Sensor housing material

    Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
    Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Current Input 4‐20 mA (passive)

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
    DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Product safety

    CE, C-TICK, EAC

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)

  • Meetprincipe

    Vortex

  • Product headline

    Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy.
    Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
    Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.

  • Sensor features

    Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
    Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Nominal diameter range

    DN 15 to 300 (½ to 12")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

  • Measured variables

    Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Ambient temperature range

    Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
    Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
    Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
    Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)

  • Sensor housing material

    Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
    Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Current Input 4‐20 mA (passive)

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
    DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Product safety

    CE, C-TICK, EAC

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)

  • Meetprincipe

    Vortex

  • Product headline

    Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy.
    Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
    Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.

  • Sensor features

    Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
    Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Nominal diameter range

    DN 15 to 300 (½ to 12")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602

  • Measured variables

    Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Ambient temperature range

    Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
    Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
    Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
    Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)

  • Sensor housing material

    Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
    Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Current Input 4‐20 mA (passive)

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
    DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Product safety

    CE, C-TICK, EAC

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification
  • 34
    • Nr 34 Order code 71108602

      I/O module Flow, 2-wr. 2x4-20mA,HART, Ex

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Niet-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS = schakelen output. Versie 2. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Gebruik: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

  • 36
    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Gebruik: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Gebruik: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Bestaat uit: Elektronica, lint kabel. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Gebruik: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71296840

      M12-female plug connector, VA

      To connect FHX50. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Not for dust Ex. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 30
  • 34
  • 34
    • Nr 34 Order code XPD0016-

      I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.

  • 34
    • Nr 34 Order code XPD0018-

      I/O,2-wire,4-20mA,HART,PFS,4-20mA input

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output. 1x current input.

  • 46
  • 47
    • Nr 47 Order code 71377445

      Kit cable harness, PW200, remote,electr.

      Gebruik: Prowirl 200 Index C, zender behuizing. Geïntegreerde druk-/temperatuurmeting

  • 43
  • 44
  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

  • 48
    • Nr 48 Order code 71377446

      Kit connection board, remote, electronic

      Gebruik: Prowirl 200 Index C, zender aansluiting behuizing. Geïntegreerde druk-/temperatuurmeting

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71377447

      Kit connection board, remote, sensor

      Gebruik: Prowirl 200 Index C, sensoraansluiting behuizing. Geïntegreerde druk-/temperatuurmeting

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110280

      Klemmenset 2-dr. , I/O Module

      Consists of: 4x Terminal 2 pole, groen. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57. Gebruik: Promass TB2.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Cover GT18 316L, HNBR

      Materiaal: 316L. O-ring, EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200/ TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

      Materiaal: 316L. O-ring NBR, PTFE gecoat. Gebruik: FMP51/ 52/54/55/56/57, FMR51/ 52/53/54/57, FMR62/67, FHX50. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110291

      Cover GT18 316L, terminal Ex, gasket

      Materiaal: 316L. O-ring EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: terminal compartiment, niet voor Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110284

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

      Materiaal: 316L. O-ring EPDM/PTFE gecoat. Gebruik: terminalcompartiment Ex d/XP, FMP51/ 52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57, FMR62/67. Gebruik: Promass 200/ TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, gasket

      Materiaal: 316L. O-ring EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: terminal compartiment, voor overspanningsbeveiliging, niet voor Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57,FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57,FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Materiaal: aluminium, gecoat. O-ring EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/ 51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Deksel GT20 Aluminium, met glasvenster,

      Materiaal: aluminium, gecoat O-ring EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, gasket

      Materiaal: aluminium, gecoat. O-ring EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: terminal compartiment, niet voor Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57,FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57,FMR60/FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, gasket

      Materiaal: aluminium, gecoat. O-ring EPDM, PTFE-gecoate. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, gasket

      Materiaal: aluminium. O-ring EPDM, PTFE gecoat. Gebruik: terminal compartiment, voor overspanningsbeveiliging, niet voor Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57,FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57,FMR60/FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71223005

      Kit cover, Alu, remote, sensor

      Gebruik: Prowirl 200. Bestaat uit: 1x afdekking Alu, 1x O-ring 75,87 x2,62 NBR coating.

    • Nr 24 Order code 71223006

      Kit cover,Alu,remote,sensor, -50°C/-58°F

      Gebruik: Prowirl 200. Bestaat uit: 1x deksel Alu, 1x O-ring 75,87 x2,62 FVMQ gecoat.

    • Nr 24 Order code 71223009

      Kit cover, 316L, remote, sensor

      Gebruik: Prowirl 200. Bestaat uit: 1x deksel 316L, 1x O-ring 75,87x2,62 NBR coating.

    • Nr 24 Order code 71223011

      Kit cover,316L,remote,sensor,-50°C/-58°F

      Gebruik: Prowirl 200. Bestaat uit: 1x deksel 316L, 1x O-ring 75,87 x2, 62 FVMQ gecoat.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set housing GT18,GT19,GT20

      Bestaat uit: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, bedekken elektronica compartiment, behuizing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, bedekken elektronica compartiment, huisvesting GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, bedekken aansluitruimte, behuizing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, bedekken aansluitruimte, huisvesting GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, behuizing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71223053

      Kit gaskets housing, remote, sensor

      Gebruik: Prowirl 200. Bestaat uit: 1x O-ring 75,87x2,62 NBR coating als dekking. 1x O-ring 50,39x3,53 HNBR gecoate voor behuizing / behuizing te ondersteunen.

    • Nr 73 Order code 71223054

      Kit gaskets housing,remote,sensor, -50°C

      Gebruik: Prowirl 200,-50°C/-58°F. Bestaat uit: 1x O-Ring 75.87x2.62 FVMQ als dekking. 1x O-ring 50,39 x3,53 FVMQ voor behuizing/ behuizing te ondersteunen.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Housing filter 316L, GT18, 1 set

      Consists of: filter plug metall 316L. Pressure compensation filter. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Bestaat uit: 2x filterplug messing nikkel. Drukcompensatie filter. Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
  • 61
    • Order code 71162242

      Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

      Gebruik: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67. Gebruik: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 7X2CXX-

      Transmitter Prowirl 200, 7X2CXX

      For Product: 7F2C, 7D2C, 7R2C, 7O2C.

    • Order code DK7ST-

      Plate conditioner 35 hole, Prowirl

      -200oC...+400oC / -330...+750oF

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

Downloads