Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter Proline Promass A 200 / 8A2B voor procestoepassingen

Proline Promass A 200
coriolis-flowmeter

Originele lusgevoede flowmeter voor nauwkeurige metingen van zeer kleine flows

8A2B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Medium temperature range

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Max. process pressure

    430.9 bar (6250 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Toepassingsgebied

De compacte Promass A is ideaal voor een continue procesbewaking onder zware omstandigheden. Het unieke zelflozende systeem met één buis maakt nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen mogelijk bij de kleinste flows en onder hoge druk. Met zijn kostenefficiënte originele lusgevoede technologie en intrinsiek veilige ontwerp (Ex ia) biedt de Promass A 200 een hoge operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen. De Heartbeat Technology zorgt voor veilige processen.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Geschikt voor toepassingen met zeer kleine flows in de chemische industrie.

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: DN 1 tot 4 (1/24 tot 1/8")

  • Procesdruk tot 430,9 bar (6250 psi)

  • Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)

  • Lusgevoede technologie

  • Robuuste behuizing met twee compartimenten

  • Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie – compacte, lichtgewicht sensor

  • Hoge productkwaliteit – zelflozende meetbuis in alle leidingmaten

  • Optimale procesveiligheid – bestand tegen corrosieve omgevingsomstandigheden en inwendige verstopping

  • Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technologie

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products