Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Medium temperature range
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
De Cubemass C is de ideale sensor voor het meten van minimale flows in skids, testrigs en industriële robotica. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door hoge drukken of wisselende flowomstandigheden. Met zijn compacte transmitter biedt de Cubemass C 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen.
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 1 tot 6 (1/24 tot 1/4")
Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)
Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Ruimtebesparende installatie – compacte, enkelbuis-ontwerp
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Geschikt voor skids – lichtgewicht sensor
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en procesbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Het coriolis-flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)" -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Medium temperature range
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm3
-
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten