Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
coriolis-flowmeter

Compacte sensor voor minimale hoeveelheden met een compacte, makkelijk bereikbare transmitter

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Measuring range

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

De Cubemass C is de ideale sensor voor het meten van minimale flows in skids, testrigs en industriële robotica. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door hoge drukken of wisselende flowomstandigheden. Met zijn compacte transmitter biedt de Cubemass C 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen.

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: DN 1 tot 6 (1/24 tot 1/4")

  • Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)

  • Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)

  • Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie – compacte, enkelbuis-ontwerp

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Geschikt voor skids – lichtgewicht sensor

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en procesbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technologie

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.