Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter Proline Promass A 500 / 8A5C voor procestoepassingen

Proline Promass A 500
coriolis-flowmeter

Nauwkeurige enkelbuis-flowmeter voor minimale flows, als versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Medium temperature range

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Max. process pressure

    430.9 bar (6250 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Toepassingsgebied

De compacte Promass A is ideaal voor een continue procesbewaking onder zeer zware omstandigheden. Het unieke zelflozende systeem met één buis maakt nauwkeurige metingen van vloeistoffen en gassen mogelijk bij de kleinste flows en onder hoge druk. Met zijn innovatieve transmitter op afstand optimaliseert de Promass A 500 installatieflexibiliteit en operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Geschikt voor toepassingen met minimale flows in alle industrieën.

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: DN 1 tot 4 (1/24 tot 1/8")

  • Procesdruk tot 430,9 bar (6250 psi)

  • Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)

  • Versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Standaardkabel tussen sensor en transmitter

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie – compacte, lichtgewicht sensor

  • Hoge productkwaliteit – zelflozende meetbuis in alle leidingmaten

  • Optimale procesveiligheid – bestand tegen corrosieve omgevingsomstandigheden en inwendige verstopping

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products