Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter CNGmass DCI / 8DF voor metingen van samengeperst aardgas (CNG)

CNGmass DCI
coriolis-flowmeter

Tanktoepassing flowmeter met naadloze systeemintegratie

8DF
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow: ±0.5 % of batch

  • Measuring range

    0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    350 bar (5080 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316)

Toepassingsgebied

De CNGmass DCI is speciaal ontworpen voor tanken met milieuvriendelijk aardgas (CNG). Het aardgasvolume kan nauwkeurig worden gemeten en direct ter plaatse worden weergegeven. Het instrument wordt aan de buitenkant bediend via “Touch Control” en kan tijdens onderhoudswerkzaamheden in gebruik blijven. Een MODBUS-interface is bijgeleverd voor een optimale gegevensuitwisseling.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Nauwkeurige metingen van samengeperst aardgas (CNG) in hogedruk-tanktoepassingen.

Eigenschappen instrument

  • Flows tot 150 kg/min (330 lb/min)

  • Procesdruk tot 350 bar (5080 psi)

  • Breekplaat beschikbaar

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Pulsuitgangssignaal en Modbus RS485

  • Transmitter voor custody transfer

Voordelen

  • Uitstekende operationele veiligheid – betrouwbaar onder extreme procesomstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Hoge flexibiliteit in systeemintegratie – uitgebreide reeks van communicatie-interfaces

  • Snelle inbedrijfstelling – vooringestelde instrumenten

  • Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud

Video's