Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Measuring range
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Max. process pressure
350 bar (5080 psi)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316)
Toepassingsgebied
De CNGmass DCI is speciaal ontworpen voor tanken met milieuvriendelijk aardgas (CNG). Het aardgasvolume kan nauwkeurig worden gemeten en direct ter plaatse worden weergegeven. Het instrument wordt aan de buitenkant bediend via “Touch Control” en kan tijdens onderhoudswerkzaamheden in gebruik blijven. Een MODBUS-interface is bijgeleverd voor een optimale gegevensuitwisseling.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Nauwkeurige metingen van samengeperst aardgas (CNG) in hogedruk-tanktoepassingen.
Eigenschappen instrument
Flows tot 150 kg/min (330 lb/min)
Procesdruk tot 350 bar (5080 psi)
Breekplaat beschikbaar
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Pulsuitgangssignaal en Modbus RS485
Transmitter voor custody transfer
Voordelen
Uitstekende operationele veiligheid – betrouwbaar onder extreme procesomstandigheden
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Hoge flexibiliteit in systeemintegratie – uitgebreide reeks van communicatie-interfaces
Snelle inbedrijfstelling – vooringestelde instrumenten
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het coriolis-flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
The refueling application flowmeter with seamless system integration. Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.
-
Sensor features
Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min). Process pressure up to 350 bar (5080 psi).
-
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – preconfigured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact or remote version. Flexible outputs and Modbus RS485.
-
Nominal diameter range
DN 8 to 25 (⅜ to 1")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Measuring range
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Max. process pressure
350 bar (5080 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Inputs
1 modular input: status
-
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
CRN
-
Meetprincipe
Coriolis
-
Product headline
The refueling application flowmeter with seamless system integration. Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.
-
Sensor features
Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min). Process pressure up to 350 bar (5080 psi).
-
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – preconfigured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact or remote version. Flexible outputs and Modbus RS485.
-
Nominal diameter range
DN 8 to 25 (⅜ to 1")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Max. meetfout
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Measuring range
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Max. process pressure
350 bar (5080 psi)
-
Medium temperature range
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Inputs
1 modular input: status
-
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, JPN
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
CRN -
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
-
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden