Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van flowmeter Proline Cubemass C 100 voor het meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen

Proline Cubemass C 100
coriolis-flowmeter

Compacte sensor voor minimale hoeveelheden met een ultracompacte transmitter

8C1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Measuring range

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

De Cubemass C is de ideale sensor voor het meten van minimale flows in skids, testrigs en industriële robotica. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door hoge drukken of wisselende flowomstandigheden. De ultracompacte transmitter levert maximale prestaties in een zeer kleine ruimte en zorgt voor naadloze systeemintegratie. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen.

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: DN 1 tot 6 (1/24 tot 1/4")

  • Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)

  • Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Voorgeconfigureerde stekker

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie – compacte, enkelbuis-ontwerp

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Geschikt voor skids – lichtgewicht sensor

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technology

    Wilt u de beschikbaarheid van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Heartbeat Technology garandeert een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie zonder procesonderbrekingen.

Voorganger