Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van Proline Promass F 200 / 8F2B met uitstekende meetprestaties voor vloeistoffen en gassen

Proline Promass F 200
Coriolis-flowmeter

Robuuste flowmeter met originele lusgevoede technologie

8F2B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Toepassingsgebied

De Promass F staat al lang bekend als een zeer nauwkeurig instrument. Het instrument is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De Promass F 200 biedt bovendien originele, industrie-conforme tweedraads technologie. Hierdoor is een naadloze systeemintegratie in bestaande infrastructuren mogelijk. Bijkomende voordelen zijn de hoge operationele veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij het intrinsiek veilige ontwerp (Ex ia) en de hoge procesveiligheid die te allen tijde wordt gegarandeerd door de Heartbeat Technology.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Optimale meetprestaties voor vloeistoffen en gassen in een breed scala aan toepassingen

Eigenschappen instrument

  • Massaflow: meetfout ± 0,1%

  • Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)

  • Nominale diameter: DN 8 tot 80 (3/8 tot 3")

  • Lusgevoede technologie

  • Robuuste behuizing met twee compartimenten

  • Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, gevaarlijke omgeving)

Voordelen

  • Maximale procesveiligheid – ongevoelig voor wisselende en zware omstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products