Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
9 to 4700 dm³/min (2.5 to 1250 gal/min)
-
Medium temperature range
0 to +60 °C (+32 to +140 °F)
-
Max. process pressure
PN 16, Class 150, 10K
-
Wetted materials
Liner: Polyamide
Electrodes: 1.4435 (316L)
Toepassingsgebied
De wafer flowmeterPromag D is ontworpen voor alle watertoepassingen waar de ruimte beperkt is. De innovatieve behuizing maakt een aangepaste en snelle centrering mogelijk, evenals een kostenefficiënte installatie. De Promag D 400 bespaart u tijd en geld dankzij de brede functionaliteit van de transmitter, die voor water en afvalwater is geoptimaliseerd. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit.
Voor watertoepassingen; ideaal voor plekken waar de ruimte beperkt is en voor kunststof leidingen
Eigenschappen instrument
Korte inbouwlengte en laag gewicht
Geïntegreerde aardschijven van roestvrij staal
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Transmitterbehuizing van duurzaam polycarbonaat of aluminium
WLAN-toegang
Geïntegreerde datalogger: bewaking van de meetwaarden
Voordelen
Eenvoudige, snelle centrering van de sensor – innovatieve behuizing
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Het elektromagnetische flowmeetprincipe
-
Introductie van de Proline-webserver
Lean selectie
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
Meetprincipe
Electromagnetic
-
Product headline
Wafer flowmeter for the water and wastewater industry.
For basic water applications, optimized for limited space and plastic pipe installations. -
Sensor features
Easy, fast centering of the sensor – innovative housing construction. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Short face-to-face length and low weight. Integrated ground disks made of stainless steel. International drinking water approvals. -
Transmitter features
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring. -
Nominal diameter range
DN 25...100
1"...4" -
Wetted materials
Liner: Polyamide
Electrodes: 1.4435 (316L) -
Measured variables
Volume flow, mass flow
-
Max. meetfout
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
9 to 4700 dm³/min (2.5 to 1250 gal/min)
-
Max. process pressure
PN 16, Class 150, 10K
-
Medium temperature range
0 to +60 °C (+32 to +140 °F)
-
Ambient temperature range
–20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
-
Sensor housing material
AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated -
Transmitter housing material
Polycarbonat; AlSi10Mg, coated
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display, web browser and operating tools possible -
Outputs
3 ouputs:
0‐20 mA/4‐20 mA HART (active)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Pulse/frequency output (passive)
Switch output (passive) -
Inputs
Status input
-
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
-
Power supply
AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V
-
Hazardous area approvals
cCSAus
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Hygienic approvals and certificates
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires