Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Elektromagnetische flowmeter Proline Promag H 200 / 5H2B voor de chemische industrie en de life sciences-industrie

Proline Promag H 200
elektromagnetische flowmeter

Flowmeter voor zeer kleine flows met echte lusgevoede technologie

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    0.06 dm³/min to 300 m³/h (0.015 to 80 gal/min)

  • Medium temperature range

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

Toepassingsgebied

Promag H is de gewenste sensor voor toepassingen met de hoogste eisen in de chemische industrie en de life sciences-industrie. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Promag H 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen door het intrinsiek veilige ontwerp (Ex ia). Heartbeat Technology waarborgt te allen tijde de procesveiligheid.

  • Het meetprincipe is vrijwel onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Geschikt voor het meten van zeer kleine flows

Eigenschappen instrument

  • Bekleding van PFA

  • Sensorbehuizing van roestvrij staal

  • Verschillende elektrodematerialen beschikbaar

  • Lusgevoede technologie

  • Hoge beschermingsgraad: IP69

  • Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, Haz. area)

Voordelen

  • Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen

  • Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede

  • Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen

  • Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger