Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Elektromagnetische flowmeter Proline Promag H 300 voor voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie

Proline Promag H 300
elektromagnetische flowmeter

Specialist voor hygiënische toepassingen met een compacte, gemakkelijk toegankelijke transmitter

5H3B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)

  • Medium temperature range

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

Toepassingsgebied

Promag H is de gewenste sensor voor hygiënische toepassingen met de hoogste eisen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. Met zijn compacte transmitter biedt de Promag H 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.

  • Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de life sciences-industrie

Eigenschappen instrument

  • Bekleding van PFA

  • Sensorbehuizing van roestvrij staal (3A, EHEDG)

  • Natte materialen CIP, SIP reinigbaar

  • Compacte hygiënische behuizing met twee compartimenten met IP69 en maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen

  • Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede

  • Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technologie

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products