- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie

- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie

- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie

- F
- L
- E
- X
Proline Promag H 300 voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Toepassingsgebied
Promag H is de gewenste sensor voor hygiënische toepassingen met de hoogste eisen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. Met zijn compacte transmitter biedt de Promag H 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Ontworpen voor veeleisende toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de life sciences-industrie
Eigenschappen instrument
Bekleding van PFA
Sensorbehuizing van roestvrij staal (3A, EHEDG)
Natte materialen CIP, SIP reinigbaar
Compacte hygiënische behuizing met twee compartimenten met IP69 en maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Het elektromagnetische flowmeetprincipe
-
Heartbeat Technology eenvoudig uitgelegd (3'14")
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
Meetprincipe
Electromagnetic
-
Product headline
Specialist for hygienic applications with a compact, easily accessible transmitter.
Dedicated to demanding applications in the food and beverage as well as in life sciences industries. -
Sensor features
Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Wetted materials CIP, SIP cleanable. Compact hygienic dual-compartment housing with IP69 and up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. -
Nominal diameter range
DN 2 to 150 (¹⁄₁₂ to 6")
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum -
Measured variables
Volume flow, temperature, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
-
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
IP69 -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
Sanitary approval: EHEDG, 3-A, liner and seals acc. to FDA, cGMP
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten