Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van flowmeter Proline Promag H 100 / 5H1B (DN ≥ 40 / 1 1/2") voor hygiënische toepassingen

Proline Promag H 100
elektromagnetische flowmeter

De specialist voor hygiënische toepassingen met een ultra-compacte transmitter

5H1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)

  • Medium temperature range

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

Toepassingsgebied

Promag H is de gewenste sensor voor hygiënische toepassingen met de hoogste eisen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. De ultracompacte transmitter levert maximale prestaties in een zeer kleine ruimte en zorgt voor naadloze systeemintegratie, waardoor de Promag H 100 de voorkeur heeft van skidbouwers, machinefabrieken en systeemintegrators. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.

  • Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de life sciences-industrie

Eigenschappen instrument

  • Geïntegreerde temperatuurmeting

  • Sensorbehuizing van roestvrij staal (3-A, EHEDG)

  • Natte materialen CIP, SIP reinigbaar

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Hoge beschermingsgraad: IP69

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Multivariabele meting van flow, temperatuur en geleidbaarheid

  • Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen

  • Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

  • Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technologie

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products