
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160°F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Toepassingsgebied
Dankzij de internationale goedkeuringen (bijv. voor drinkwater), kan de Promag W voor veel toepassingen worden ingezet. Het instrument is als compacte uitvoering en als remote uitvoering leverbaar. Met zijn eenvoudige hard- en softwareontwerp vergemakkelijkt de Promag W 10 elke stap in zijn levenscyclus, van engineering tot onderhoud, met de gebruikelijke kwaliteit van Endress+Hauser. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit.
Geschikt voor elementaire meettaken, zoals onbehandeld-waterinlaat.
Eigenschappen instrument
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P)
Systeemintegratie met HART, Modbus RS485
Eenvoudige bediening via app en optioneel display
Voordelen
Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint-procesaansluitingen
Toepassingsgeschiktheid – corrosiebescherming volgens EN ISO 12944 voor ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties
Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
Optimale gebruiksvriendelijkheid – bediening via mobiele apparaten en SmartBlue-app of via display met aanraakscherm
Eenvoudige, tijdsbesparende inbedrijfstelling – geleide parametrering vooraf en in het veld
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promag W 10
Engelse versie - 10/2022
Electromagnetic flowmeter
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
TI01580DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 10
Engelse versie - 10/2022
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA02070DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
TI01580DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA02070DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
BA02073DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter Modbus RS485
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
HART transmitter met elektromagnetische sensor
EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
KA01497DNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
Modbus RS485 transmitter met elektromagnetische sensor
EN NL 03/10/202201/08/202101/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
KA01499DNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline PromagW
Elektromagnetische sensor
EN NL 01/08/202215/01/202201/09/202103/05/202101/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01266DNL_1122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing Small Parts
Promag 10, 400, 500, Promag 800 Index B, Promag 800Index C, Cubemass, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 400, 500-digital
EN NL 15/12/202101/05/202101/04/202101/06/202002/08/2019Taal:
Engels
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1121-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the electronic parts, non Ex/Zone 2/Div.2/Ex db/Zone1/Div.1
Proline 10
EN NL 03/10/202204/04/202201/05/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
EA01343DA2_0322-00.pdf
-