Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Elektromagnetische flowmeter - Dosimag

Dosimag
elektromagnetische flowmeter

Flowmeter met hygiënisch ontwerp, maximale herhaalbaarheid en een ultracompacte sensor

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    ±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
    ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    ±5 % o.r.

  • Measuring range

    0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)

  • Medium temperature range

    Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
    Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
    Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 16

  • Wetted materials

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum,
    Platinum

Toepassingsgebied

Dosimag is speciaal ontworpen voor vul- en botteltoepassingen van geleidende vloeistoffen. Deze meet het volume direct. Ontworpen voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is, waardoor Dosimag boven aan het lijstje van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten staat.

  • Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Voor veeleisende doserings- en vultoepassingen.

Eigenschappen instrument

  • Natte materialen CIP, SIP reinigbaar

  • Nominale diameter: DN 4 tot 25 (1/8 tot 1")

  • Meetinstrument conform FDA

  • Puls-/frequentie-/schakeluitgangssignaal, Modbus RS485

  • Custody transfer-goedkeuringen (MID, NTEP)

  • Uitstekende en makkelijk reinigbare transmitter

Voordelen

  • Hoge procesveiligheid – hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid in korte vultijd

  • Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede

  • Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen

  • Veelzijdige en tijdsbesparende bedrading – stekker

  • Geoptimaliseerd voor de industrie – ultracompact ontwerp

  • Voor hygiëne-eisen – roestvrijstalen behuizing

Video's

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger