Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
±5 % o.r. -
Measuring range
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
-
Medium temperature range
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) -
Max. process pressure
PN 16
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum,
Platinum
Toepassingsgebied
Dosimag is speciaal ontworpen voor vul- en botteltoepassingen van geleidende vloeistoffen. Deze meet het volume direct. Ontworpen voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is, waardoor Dosimag boven aan het lijstje van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten staat.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Voor veeleisende doserings- en vultoepassingen.
Eigenschappen instrument
Natte materialen CIP, SIP reinigbaar
Nominale diameter: DN 4 tot 25 (1/8 tot 1")
Meetinstrument conform FDA
Puls-/frequentie-/schakeluitgangssignaal, Modbus RS485
Custody transfer-goedkeuringen (MID, NTEP)
Uitstekende en makkelijk reinigbare transmitter
Voordelen
Hoge procesveiligheid – hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid in korte vultijd
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Veelzijdige en tijdsbesparende bedrading – stekker
Geoptimaliseerd voor de industrie – ultracompact ontwerp
Voor hygiëne-eisen – roestvrijstalen behuizing
Video's
-
Het elektromagnetische flowmeetprincipe
Xpert selectie
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
Meetprincipe
Electromagnetic
-
Product headline
Flowmeter with hygienic design, highest repeatability and an ultra-compact sensor.
For demanding dosing and filling applications. -
Sensor features
High process safety – high measuring accuracy and repeatability in shortest filling time. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Wetted materials CIP, SIP cleanable. Nominal diameter: DN 4 to 25 (¹⁄₈ to 1"). Measuring device conform to FDA. -
Transmitter features
Versatile and time-saving wiring – plug connector. Industry-optimized – ultra-compact design. For hygienic requirements – stainless steel housing.
Pulse/frequency/switch output, Modbus RS485. Custody transfer approvals (MID, NTEP). Excellent, easily cleanable transmitter. -
Nominal diameter range
DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum,
Platinum -
Measured variables
Volume flow
-
Max. meetfout
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
±5 % o.r. -
Measuring range
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
-
Max. process pressure
PN 16
-
Medium temperature range
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F)
Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) -
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
-
Sensor housing material
1.4308 (304)
-
Transmitter housing material
1.4308 (304)
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
No local Operation
Configuration via operating tools possible -
Outputs
Pulse/frequency/switch output (passive)
-
Inputs
None
-
Digital communication
Modbus RS485
-
Power supply
DC 20 to 30 V
-
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Product safety
CE
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc.to ISO/IEC 17025)
NTEP -
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
Sanitary approval: 3-A, EHEDG, seals acc. to FDA (except EPDM)
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten