Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van ultrasone flowmeter Proline Prosonic Flow G 500 / 9G5B - zeer robuuste gasmeter

Proline Prosonic Flow G 500 ultrasone flowmeter

Zeer robuuste gasmeter voor fluctuerende procesomstandigheden als remote versie met maximaal 4 I/O's

9G5B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow (standard):
    ‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
    ‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
    Volume flow (optional calibration):
    ‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
    ‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
    Corrected volume flow (standard):
    ‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
    ‐ ±2.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
    Corrected volume flow (optional calibration):
    ‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
    ‐ ±1.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
    Sound Velocity: ±0.2 % o.r.

  • Measuring range

    Gas: 0.3 m/s to 40 m/s

  • Medium temperature range

    -50 to 150 °C (-58 to +302°F)
    -50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell

  • Max. process pressure

    0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Transducer: 1.4404 (316, 316L, Titan Grade 2

Toepassingsgebied

Voor een breed scala aan gastoepassingen Prosonic Flow G levert betrouwbare flowmetingen, zelfs met nat gas en veranderende gaseigenschappen en -samenstellingen. Door een drukbestendig sensorhuis met breekplaat worden veiligheidsrisico's beperkt. De innovatieve remote transmitter optimaliseert de installatieflexibiliteit en de operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Heartbeat Technology waarborgt de compatibiliteit en de procesveiligheid.

  • Het meetprincipe wordt niet beïnvloed door de gassamenstelling

  • Nauwkeurige metingen van aardgas en procesgas zowel in de chemische industrie als in de olie- & gasindustrie.

Eigenschappen instrument:

  • Directe meting: flow, druk & temperatuur

  • Natte onderdelen: titanium / 316L

  • Maximale meetnauwkeurigheid: 0,5%

  • Remote versie met maximaal 4 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Standaardkabel tussen sensor en transmitter

Voordelen

  • Flexibel instrument met gebruikersspecifieke gasmengsels voor veeleisende meettaken

  • Maximale betrouwbaarheid zelfs met vochtig of nat gas – sensor is ongevoelig voor condensaat

  • Hoogwaardige procesbewaking – realtime druk- en temperatuur-gecompenseerde waarden

  • Efficiënte oplossing – multivariabel, geen drukverlies

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products