Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van ultrasone flowmeter Proline Prosonic Flow I 400 (9I4B)

Proline Prosonic Flow I 400 ultrasone flowmeter

Insteekflowmeter met Heartbeat Technology en webserver voor de water- afvalwaterindustrie

9I4B
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
Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Volume flow: ±2% o.r. above DN200

  • Measuring range

    0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)

  • Medium temperature range

    –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)

  • Max. process pressure

    N/A

  • Wetted materials

    Insertion system:
    Sensor holder 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
    Sensor housing 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

Toepassingsgebied

De Prosonic Flow I 400 combineert insteeksensortechnologie met de voordelen van onze Proline 400-transmitters, zoals Heartbeat Technology voor veilige procesbewaking en webserver-toegang voor eenvoudige installatie en werking. De Prosonic Flow I 400 is rechtstreeks vastgelast aan de pijpwand en is speciaal geschikt voor grote pijpleidingen zoals waterdistributieleidingen en projecten waarbij een vaste instrumentmontage nodig is.

  • Het meetprincipe is afhankelijk van dichtheid en geleidbaarheid

  • Bidirectionele flowmeting van water en afvalwater


Eigenschappen instrument:

  • Ondersteunt twee evenwijdige meetpaden

  • Voor grote diameters: DN 200 tot 4000 (8 tot 160")

  • Mediumtemperatuur: –40 tot +80 °C (–40 tot +176 °F)

  • Transmitterbehuizing van duurzaam polycarbonaat of aluminium

  • Uitvoering met toegang op afstand voor wandmontage

  • Geïntegreerde datalogger: bewaking van de meetwaarden

Voordelen

  • Lage investeringskosten – kostenefficiëntie neemt toe met pijpdiameter (tot DN 4000/160")

  • Langdurig stabiel signaal – onderhoudsvrije directe installatie van de sensor in het medium

  • Procestransparantie – geschikt voor diagnose

  • Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting

  • Volledige toegang op afstand – webserver

  • Geïntegreerde diagnose, verificatie en bewaking – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products