Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Coriolis-flowmeter - Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
coriolis-flowmeter

De enkelbuis flowmeter voor het meten van zeer kleine flows met een ultracompacte transmitter

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

De Promass A staat bekend om zijn zeer nauwkeurige metingen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en gassen onder hoge en lage druk. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass A 100 heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten. Het instrument is leverbaar met een ultracompacte hygiënische roestvrijstalen behuizing, waardoor het zelfs in de meest compacte installaties kan worden geplaatst.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Nauwkeurig meten van de kleinste hoeveelheden vloeistoffen en gassen voor een continue procesbewaking.

Eigenschappen instrument

  • Nominale diameter: DN 1 tot 4 (1/24 tot 1/8")

  • Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)

  • Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Hoge beschermingsgraad: IP69K

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Maximale procesveiligheid - zelflozende meetbuis

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger