De Promass A staat bekend om zijn zeer nauwkeurige metingen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en gassen onder hoge en lage druk. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass A 100 heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten. Het instrument is leverbaar met een ultracompacte hygiënische roestvrijstalen behuizing, waardoor het zelfs in de meest compacte installaties kan worden geplaatst.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Nauwkeurig meten van de kleinste hoeveelheden vloeistoffen en gassen voor een continue procesbewaking.
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol heeft samen met Endress+Hauser een systeem ontwikkeld dat afzonderlijk elke component van extractieputten meet en een maximum aan informatie geeft over de actuele flow.
Een efficiënte reiniging van onderdelen is een belangrijk onderdeel van de productie van industrieel vervaardigde componenten. Borer Chemie AG vertrouwt daarom op de concentratiemeting met Teqwave F, I en T.
The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
Sensor features
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
Sensor features
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
Sensor features
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .