Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
3 % o.r.
4 % o.r.
5 % o.f.s.
(depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow") -
Measuring range
0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h)
0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h)
(for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow") -
Medium temperature range
–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300
-
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L)
Insertion tube: 1.4404 (316L)
Measuring tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Toepassingsgebied
Het t-mass A 150 inline-instrument is speciaal ontworpen voor de kostenefficiënte meting van utiliteitsgassen, met name perslucht. Het is een trendinstrument gericht op toepassingen voor individuele bemetering. De 4-draads technologie is verpakt in een robuuste compacte aluminium behuizing. Het is leverbaar met of zonder display. Klantspecifieke instellingen worden op het display opgeslagen en kunnen van het ene naar het andere instrument worden overgebracht door middel van het display.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Geschikt voor lucht, stikstof, kooldioxide en argon in kleine leidingdiameters.
Eigenschappen instrument
Inline-versie: nominale diameter DN 15 tot 50 (1/2 tot 2")
Procesdruk tot PN 40, klasse 300
Diverse procesaansluitingen beschikbaar
Instrument in compacte versie met voeding van 24 V DC
4-20 mA HART-, puls-/frequentie-/schakeluitgangssignaal
Compacte en robuuste transmitter
Voordelen
Geschikt voor lucht, stikstof, kooldioxide en argon in kleine leidingdiameters
Optimale procesbewaking – eenvoudige meting zelfs bij lage druk en lage stroomsnelheden
Kostenefficiënte metingen – eenvoudige installatie, verwaarloosbare drukverliezen en onderhoudsvrij
Betrouwbare flow-tendentie - multivariabele metingen
Snelle en efficiënte inbedrijfstelling – geleide werkmenu's
Hoge beschikbaarheid van de installatie – zelfdiagnose en foutbewaking
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het thermisch flowmeetprincipe
Lean selectie
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
Meetprincipe
Thermal
-
Product headline
The flowmeter for cost-effective measurement and easy monitoring of utility gases.
Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in small line sizes. -
Sensor features
Optimal process monitoring – easy measurement even at low pressures and flow velocities. Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free. Reliable flow trending – multivariable measurement.
Inline version: DN 15 to 50 (½ to 2"). Process pressure up to PN 40, Class 300. A variety of process connections available. -
Transmitter features
Fast and efficient commissioning – guided operating menus. High plant availability – self‐diagnostics and error monitoring. Automatic recovery of data for servicing.
Device in compact version with DC 24 V power supply. 4-20 mA HART, pulse/frequency/switch output. Compact and robust transmitter. -
Nominal diameter range
DN 15 to 50 (½ to 2")
-
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L)
Insertion tube: 1.4404 (316L)
Measuring tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L) -
Measured variables
Mass flow, temperature, corrected volume flow, FAD volume flow
-
Max. meetfout
3 % o.r.
4 % o.r.
5 % o.f.s.
(depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow") -
Measuring range
0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h)
0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h)
(for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow") -
Max. process pressure
PN 40, Class 300
-
Medium temperature range
–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
-
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line display with push Buttons
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4‐20 mA HART (active)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
Status input
-
Digital communication
HART
-
Power supply
DC 18 to 30 V
-
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten