%20with%20flange%20connection%20-%20PP01.jpg)
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
-
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Wetted materials
Measuring tubes
DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections
Flange connections
Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
Threaded connections
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass F levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische inline-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Metingen van utiliteits- en procesgassen alsmede gasmengsels in kleine leidingdiameters
Eigenschappen instrument
Inline-versie met DN 15 tot 100 (1/2 tot 4")
Bidirectionele meting; hoge meetprestaties
Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2 (pending)
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan
Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid
Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow
Eenvoudig onderhoud – uitneembare sensor
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
-
Proline t-mass F/I 300/500 – De thermische massaflowmeter met langetermijnstabiliteit en een scherp gevoel voor utiliteitsgassen
-
Het thermisch flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Thermal
-
Product headline
Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter.
Flexible, convenient programming based on 21 standard gases or freely definable gas mixtures thereof.
Measurement of utility and process gases as well as gas mixtures in small line sizes. -
Sensor features
High level of process control – premium measurement accuracy and repeatability. Reliable monitoring – detection of process disturbances and reverse flow. Easy maintenance – removable sensor.
Inline version with DN 15 to 100 (½ to 4"). Bidirectional measurement; high measuring performance. Patented drift-free sensor with SIL 2. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Nominal diameter range
DN 15 to DN 100 (1/2" to 4")
-
Wetted materials
Measuring tubes
DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections
Flange connections
Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
Threaded connections
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Massflow, temperature, standard volume flow, volume flow, Free air delivery, velocity, heat flow, energy flow, density
-
Max. meetfout
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
-
Ambient temperature range
-40 to 60°C (-40 to 140°F)
Optional:
Transmitter: -50 to 60°C (-50 to 140°F),
Sensor: -60 to 60°C (-60 to 140°F) -
Transmitter housing material
Aluminium, AlSi10Mg, coated
Polycarbonate -
Degree of protection
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, Modbus RS485
-
Power supply
DC 24V
AC 100 to 240V -
Hazardous area approvals
ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten