Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Proline t-mass F 500 – inline-versie met flensverbinding

Proline t-mass F 500
Thermische massaflowmeter

Inline-flowmeter met langetermijnstabiliteit als versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's

6F5B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • Measuring range

    0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)

  • Medium temperature range

    -40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)

  • Max. process pressure

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Wetted materials

    Measuring tubes
    • DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
    • DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Process connections
    Flange connections
    Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
    Threaded connections
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Sensing element
    Unidirectional
    • Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    • Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Reverse flow detection
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass F levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische inline-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. Met zijn innovatieve transmitter op afstand optimaliseert de t-mass F 500 installatieflexibiliteit en de operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting

  • Metingen van utiliteits- en procesgassen alsmede gasmengsels in kleine leidingdiameters

Eigenschappen instrument

  • Inline-versie met DN 15 tot 100 (1/2 tot 4")

  • Bidirectionele meting; hoge meetprestaties

  • Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2 (pending)

  • Versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Standaardkabel tussen sensor en transmitter

Voordelen

  • Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan

  • Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid

  • Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow

  • Eenvoudig onderhoud – uitneembare sensor

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger