Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Proline t-mass F 500 – inline-versie met flensverbinding

Proline t-mass F 500
Thermische massaflowmeter

Inline-flowmeter met langetermijnstabiliteit als versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's

6F5B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • Measuring range

    0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)

  • Medium temperature range

    -40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)

  • Max. process pressure

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Wetted materials

    Measuring tubes
    • DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
    • DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Process connections
    Flange connections
    Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
    Threaded connections
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Sensing element
    Unidirectional
    • Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    • Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Reverse flow detection
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass F levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische inline-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. Met zijn innovatieve transmitter op afstand optimaliseert de t-mass F 500 installatieflexibiliteit en de operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting

  • Metingen van utiliteits- en procesgassen alsmede gasmengsels in kleine leidingdiameters

Eigenschappen instrument

  • Inline-versie met DN 15 tot 100 (1/2 tot 4")

  • Bidirectionele meting; hoge meetprestaties

  • Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2 (pending)

  • Versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Standaardkabel tussen sensor en transmitter

Voordelen

  • Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan

  • Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid

  • Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow

  • Eenvoudig onderhoud – uitneembare sensor

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger