Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Promass F staat al lang bekend als een zeer nauwkeurige sensor. Omdat deze ongevoelig is voor wisselende en zware omstandigheden, is deze sensor geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Met zijn compacte transmitter biedt de Promass F 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology garandeert betrouwbare metingen en maakt verlenging van herkalibratiecycli mogelijk.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Optimale meetprestaties voor vloeistoffen en gassen bij wisselende, zware procesomstandigheden.
Eigenschappen instrument
Massaflow: meetfout ±0,05% (PremiumCal)
Medium temperatuur: -196 tot 350 °C (-320 tot 662 °F)
Nominale diameter: DN 8 tot 250 (3/8 tot 10")
Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Remote display leverbaar
Voordelen
Maximale procesveiligheid – ongevoelig voor wisselende en zware omstandigheden
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengtes
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en Ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol heeft samen met Endress+Hauser een systeem ontwikkeld dat afzonderlijk elke component van extractieputten meet en een maximum aan informatie geeft over de actuele flow.
Een efficiënte reiniging van onderdelen is een belangrijk onderdeel van de productie van industrieel vervaardigde componenten. Borer Chemie AG vertrouwt daarom op de concentratiemeting met Teqwave F, I en T.
White Paper - Uitdagingen voor het meten van procesvloeistoffen die ingesloten gas bevatten met Coriolis-flowtechnologie: hoe deze uitdagingen het beste kunnen worden aangegaan met de Endress+Hauser. Promass flowmeters.
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Meetprincipe
Coriolis
Product Headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: –196 to 350 °C (–320 to 662 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, gases, cryogenic liquids) MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .