Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Coriolis-flowmeter - Proline Promass F 300

Proline Promass F 300
Coriolis-flowmeter

Flowmeter met hoge nauwkeurigheid, robuustheid en een compacte, gemakkelijk toegankelijke transmitter

8F3B
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
Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

Toepassingsgebied

Promass F staat al lang bekend als een zeer nauwkeurige sensor. Omdat deze ongevoelig is voor wisselende en zware omstandigheden, is deze sensor geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Met zijn compacte transmitter biedt de Promass F 300 een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf één zijde, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Heartbeat Technology garandeert betrouwbare metingen en maakt verlenging van herkalibratiecycli mogelijk.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Optimale meetprestaties voor vloeistoffen en gassen bij wisselende, zware procesomstandigheden.

Eigenschappen instrument

  • Massaflow: meetfout ±0,05% (PremiumCal)

  • Medium temperatuur: -196 tot 350 °C (-320 tot 662 °F)

  • Nominale diameter: DN 8 tot 250 (3/8 tot 10")

  • Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Maximale procesveiligheid – ongevoelig voor wisselende en zware omstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengtes

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en Ethernet

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products