Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
-
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Process connections: 1.4404 (316L/316)
Sensor body:
DN 15 to 25 (1/2"" to 1""): CF3M-A351
DN 40 to 100 (1-1/2"" to 4""): 1.4404 (316/316L)
Bushing: PEEK GF30, PVDF
O-ring seals: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Toepassingsgebied
Het t-mass 65F inline-instrument is speciaal ontworpen voor de directe massaflowmeting van industriële gassen en perslucht. Met een typische regelbereik van 100:1 kan het instrument operationele flows en off-line lekkages nauwkeurig meten. Met de geïntegreerde gasconfigurator kan de klant het instrument voor 20 vrij selecteerbare gassen configureren.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Meting van gassen en gasmengsels in kleine leidingdiameters.
Eigenschappen instrument
Inline-versie: nominale diameter DN 15 tot 100 (1/2 tot 4")
Procesdruk tot PN 40, klasse 300
Hoge nauwkeurigheid: ±1,5% o.r. (10 tot 100% o.f.s.)
Instrument als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand
4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF
Wereldwijde goedkeuringen (gevaarlijke omgevingen)
Voordelen
Meting van gassen en gasmengsels in kleine leidingdiameters
Veiligheid voor de installatie – hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor een groot aantal utiliteits- en procesgassen
Kostenefficiënte metingen – eenvoudige installatie, verwaarloosbare drukverliezen en onderhoudsvrij
Betrouwbare flow-tendentie - multivariabele metingen
Snelle en efficiënte inbedrijfstelling – geleide werkmenu's
Hoge beschikbaarheid van de installatie – zelfdiagnose en foutbewaking
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het thermisch flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Thermal
-
Product headline
High-performing flowmeter with intelligent and dynamic adaptation to changing process conditions.
Measurement of gases and gas mixtures in small line sizes. -
Sensor features
Plant safety –high accuracy and repeatability for a wide range of utility and process gases. Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free.
Inline version: nominal diameter DN 15 to 100 (½ to 4"). Process pressure up to PN 40, Class 300. High accuracy: ±1.5 % o.r. (10 to 100 % o.f.s.). -
Transmitter features
Reliable flow trending – multivariable measurement. Flexible device configuration to suit the application – integrated "Gas Engine" functionality. For demanding applications – user-definable gas mixtures, high repeatability and accuracy.
Device as compact or remote version. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF. Worldwide approvals (Hazardous areas). -
Nominal diameter range
DN 15 to 100 (1/2" to 4")
-
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Process connections: 1.4404 (316L/316)
Sensor body:
DN 15 to 25 (1/2"" to 1""): CF3M-A351
DN 40 to 100 (1-1/2"" to 4""): 1.4404 (316/316L)
Bushing: PEEK GF30, PVDF
O-ring seals: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM -
Measured variables
Mass flow, temperature, volume flow, energy flow
-
Max. meetfout
Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Medium temperature range
-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
-
Ambient temperature range
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Optional: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) -
Transmitter housing material
Transmitter housing:
Compact: powder coated die-cast aluminium
Wall-mount: powder coated die-cast aluminium
Remote field: powder coated die-cast aluminium
Connection housing (remote version): powder coated die-cast aluminium -
Degree of protection
IP 67
NEMA 4x -
Display/Operation
Liquid crystal: back-lit, two lines with 16 characters per line
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4-20mA HART (active/passive selectable), pulse, frequency, status
-
Inputs
4-20mA, status input
-
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
-
Power supply
85 to 260 VAC, 45 to 65 Hz
20 to 55 VAC, 45 to 65 Hz
16 to 62 VDC -
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, NEPSI
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Hygienic approvals and certificates
Oxygen service (certified acc. To BS IEC 60877)
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Gerelateerde producten