Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van insteekversie van thermische massaflowmeter Proline t-mass 65I voor industriële gassen & perslucht

Proline t-mass 65I
thermische massaflowmeter

Robuuste flowmeter met aanpassing aan veranderende procesomstandigheden

65I
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • Measuring range

    20 to 720000 kg/h (44 to 1587328 lb/h)

  • Medium temperature range

    -40 °C to +130 °C (-40 °F to +266 °F)

  • Max. process pressure

    -0.5 to 20 bar gauge (-7.25 to 290 psi gauge)

  • Wetted materials

    Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (on request)
    Transducer guard: 1.4404 (316L)
    Compression fitting: 1.4404 (316/316L)
    Ferrules: PEEK 450G, PVDF
    Bonded seals: EPDM, Kalrez 6375, Nitrile and 316/316L

Toepassingsgebied

De t-mass 65I is ontworpen voor de directe massaflowmeting van industriële gassen en perslucht. Met een typische regelbereik van 100:1 kan het instrument operationele flows en off-line lekkages nauwkeurig meten. Met de geïntegreerde gasconfigurator kan de klant het instrument voor 20 vrij selecteerbare gassen configureren. De t-mass 65I-insteekversie is geschikt voor pijpleidingen met een grote diameter of rechthoekige ventilatiekanalen.

  • Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting

  • Meting van gassen en gasmengsels in ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen.

Eigenschappen instrument

  • Insteekversie voor nominale diameter DN 80 tot 1500 (3 tot 60")

  • Mediumtemperatuur tot +130 °C (266 °F)

  • Hoge nauwkeurigheid: ±1,5% o.r. (10 tot 100% o.f.s.)

  • Instrument als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand

  • 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF

  • Wereldwijde goedkeuringen (gevaarlijke omgevingen)

Voordelen

  • Meting van gassen en gasmengsels in ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen

  • Veiligheid voor de installatie – hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor een groot aantal utiliteits- en procesgassen

  • Kostenefficiënte metingen – eenvoudige installatie, verwaarloosbare drukverliezen en onderhoudsvrij

  • Betrouwbare flow-tendentie - multivariabele metingen

  • Snelle en efficiënte inbedrijfstelling – geleide werkmenu's

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie – zelfdiagnose en foutbewaking

  • Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud

Video's