Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Proline t-mass I 300 – insteekversie voor (pijp)leidingen tot DN 1500 (60")

Proline t-mass I 300
Thermische massaflowmeter

Insteek-flowmeter met langetermijnstabiliteit en een compacte, gemakkelijk toegankelijke transmitter

6I3B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • Measuring range

    20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)

  • Medium temperature range

    -40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)

  • Max. process pressure

    -0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)

  • Wetted materials

    Materials for insertion tube
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Process connections, process coupling
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Sensing element
    Unidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Reverse flow detection
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Clamping rings
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Flat ring seal
    EPDM
    FKM

Toepassingsgebied

Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass I levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische insteek-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. De compacte transmitter biedt een hoge flexibiliteit wat betreft bediening en systeemintegratie: toegang vanaf een webserver, weergave op afstand en verbeterde connectiviteitsopties. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.

  • Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting

  • Metingen van utiliteits- en procesgassen en gasmengsels in ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen

Eigenschappen instrument

  • Insteekversie voor DN 80 tot 1500 (3 tot 60")

  • Bidirectionele meting; hoge meetprestaties

  • Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2 (pending)

  • Compacte behuizing met twee compartimenten met maximaal 3 I/O's

  • Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang

  • Remote display leverbaar

Voordelen

  • Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan

  • Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid

  • Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow

  • Flexibele installatie – geschikt voor veel afmetingen en ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen

  • Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen

  • Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technologie

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products