Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Thermische massaflowmeter - Proline t-mass T 150

Proline t-mass T 150
Thermische massaflowmeter

De flowmeter voor betrouwbare en eenvoudige bewaking van vloeistoffen

6TAB
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Flow: ±5 % o.f.s.

  • Measuring range

    226 to 14 100 000 l/h (60 to 3 730 000 gal/h)
    (under reference conditions)

  • Medium temperature range

    –20 to +100 °C (–4 to +212 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40

  • Wetted materials

    Transducer: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection:
    ‐ Compression fitting: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Clamping ferrule: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)

Toepassingsgebied

De t-mass T 150 is het eerste thermische-massa-instrument van Endress+Hauser voor het meten van vloeistoffen. De t-mass T 150 is vooral bedoeld voor watertoepassingen. Deze meet onafhankelijk van de elektrische geleidbaarheid van een vloeistof en kan worden gebruikt in een groot aantal vloeistoffen op waterbasis en op niet-waterbasis voor bewaking en tendentie. Klantspecifieke instellingen worden op het display opgeslagen en kunnen van het ene naar het andere instrument worden overgebracht door middel van het display.

  • Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting

  • Geschikt voor de bewaking van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen.

Eigenschappen instrument

  • Insteekversie voor nominale diameter DN 40 tot 1000 (1 1/2 tot 40")

  • Sensor in standaardversie of hygiënische versie

  • SIP-reiniging mogelijk tot 130 °C (266 °F)

  • Instrument in compacte versie met voeding van 24 V DC

  • 4-20 mA HART-, puls-/frequentie-/schakeluitgangssignaal

  • Compacte en robuuste transmitter

Voordelen

  • Geschikt voor de bewaking van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen

  • Hoge procesveiligheid – hoge herhaalbaarheid en lineariteit dankzij geïntegreerde temperatuurcompensatie

  • Kostenefficiënte metingen – eenvoudige installatie, verwaarloosbare drukverliezen en onderhoudsvrij

  • Betrouwbare flow-tendentie - multivariabele metingen

  • Snelle en efficiënte inbedrijfstelling – geleide werkmenu's

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie – zelfdiagnose en foutbewaking

  • Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud

Video's

Voorganger