Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Flow: ±5 % o.f.s.
-
Measuring range
226 to 14 100 000 l/h (60 to 3 730 000 gal/h)
(under reference conditions) -
Medium temperature range
–20 to +100 °C (–4 to +212 °F)
-
Max. process pressure
PN 40
-
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection:
‐ Compression fitting: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Clamping ferrule: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Toepassingsgebied
De t-mass T 150 is het eerste thermische-massa-instrument van Endress+Hauser voor het meten van vloeistoffen. De t-mass T 150 is vooral bedoeld voor watertoepassingen. Deze meet onafhankelijk van de elektrische geleidbaarheid van een vloeistof en kan worden gebruikt in een groot aantal vloeistoffen op waterbasis en op niet-waterbasis voor bewaking en tendentie. Klantspecifieke instellingen worden op het display opgeslagen en kunnen van het ene naar het andere instrument worden overgebracht door middel van het display.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Geschikt voor de bewaking van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen.
Eigenschappen instrument
Insteekversie voor nominale diameter DN 40 tot 1000 (1 1/2 tot 40")
Sensor in standaardversie of hygiënische versie
SIP-reiniging mogelijk tot 130 °C (266 °F)
Instrument in compacte versie met voeding van 24 V DC
4-20 mA HART-, puls-/frequentie-/schakeluitgangssignaal
Compacte en robuuste transmitter
Voordelen
Geschikt voor de bewaking van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen
Hoge procesveiligheid – hoge herhaalbaarheid en lineariteit dankzij geïntegreerde temperatuurcompensatie
Kostenefficiënte metingen – eenvoudige installatie, verwaarloosbare drukverliezen en onderhoudsvrij
Betrouwbare flow-tendentie - multivariabele metingen
Snelle en efficiënte inbedrijfstelling – geleide werkmenu's
Hoge beschikbaarheid van de installatie – zelfdiagnose en foutbewaking
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
-
Het thermisch flowmeetprincipe
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
Meetprincipe
Thermal
-
Product headline
The flowmeter for reliable and easy monitoring of liquids. Dedicated to the
monitoring of conductive and non‐conductive liquids. -
Sensor features
High process safety – high repeatability and linearity due to integrated temperature compensation. Cost‐effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance‐free. Reliable flow trending – multivariable measurement. Insertion version for nominal diameter DN 40 to 1000 (1½ to 40"). Sensor in standard or hygienic version.
-
Transmitter features
Fast and efficient commissioning – guided operating menus. High plant availability – self‐diagnostics and error monitoring. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact version with DC 24 V power supply. 4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output.
-
Nominal diameter range
DN 40 to 1000 (1½ to 40")
-
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection:
‐ Compression fitting: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Clamping ferrule: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L) -
Measured variables
Mass flow, temperature, volume flow
-
Max. meetfout
Flow: ±5 % o.f.s.
-
Measuring range
226 to 14 100 000 l/h (60 to 3 730 000 gal/h)
(under reference conditions) -
Max. process pressure
PN 40
-
Medium temperature range
–20 to +100 °C (–4 to +212 °F)
-
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4‐line display with push buttons
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4‐20 mA HART (active)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
Status input
-
Digital communication
HART
-
Power supply
DC 18 to 30 V
-
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Hygienic approvals: EHEDG, 3-A -
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
Sanitary approval: 3-A, EHEDG
Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten