%20Insertion%20version%20-%20PP01.jpg)
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
-
Max. process pressure
-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
-
Wetted materials
Materials for insertion tube
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections, process coupling
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Clamping rings
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flat ring seal
EPDM
FKM
Toepassingsgebied
Het gepatenteerde sensorontwerp van t-mass I levert ongeëvenaarde meetstabiliteit bij thermische insteek-massaflowmetingen. Het compenseert in realtime wijzigingen van procesomstandigheden: temperatuur, druk, flowrichting en gastype. Met zijn innovatieve remote transmitter optimaliseert de t-mass I 500 installatieflexibiliteit en operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Bovendien garandeert de Heartbeat Technology betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels.
Het meetprincipe wordt gekenmerkt door een groot operationeel flowbereik en een directe massaflowmeting
Metingen van utiliteits- en procesgassen en gasmengsels in ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen
Eigenschappen instrument
Insteekversie voor DN 80 tot 1500 (3 tot 60")
Bidirectionele meting; hoge meetprestaties
Gepatenteerde driftvrije sensor met SIL 2
Remote versie met maximaal 4 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en WLAN-toegang
Standaardkabel tussen sensor en transmitter
Voordelen
Flexibele, makkelijke programmering gebaseerd op 21 standaardgassen of vrij definieerbare gasmengsels hiervan
Hoog niveau van procesbewaking – eersteklas meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid
Betrouwbare bewaking – detectie van procesverstoringen en omgekeerde flow
Flexibele installatie – geschikt voor veel afmetingen en ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en veldbussen
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline t-mass I 500
Engelse versie - 07/2023
Thermal mass flowmeter
EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
TI01503DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline t-mass I 500
Thermal mass flowmeter
EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
TI01503DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline t-mass I 500
Thermal mass flowmeter HART
EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
7.4 MB
Bestandsnaam:
BA01997DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline t-mass I 500
Thermal mass flowmeter Modbus RS485
EN NL 28/07/202305/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
28/07/2023
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
BA01999DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermal mass flowmeter
EN NL 01/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
GP01145DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN NL 01/07/202117/09/2020Taal:
Engels
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
GP01146DEN_0221.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline t-mass I
Thermische massaflowsensor
EN NL 05/07/202101/07/202117/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01443DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline 500 – digital HART
Transmitter met thermische massaflowsensor
EN NL 05/07/202101/07/202117/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01446DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline 500 – digitaal Modbus RS485
Transmitter met thermische massaflowsensor
EN NL 05/07/202101/07/202117/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2021
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA01447DNL_0221-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Alteration to Display module, to Display module with WirelessHART or Display module with WLAN
Promag, Promass, Prosonic Flow 300, 500, 500-digital, t-mass 300, 500-digital
EN NL 01/08/202131/07/202002/08/201902/01/201902/05/2018Taal:
Engels
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
EA01158DA2_0721.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing Small Parts
Promag 10, 400, 500, Promag 800 Index B, Promag 800Index C, Cubemass, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 400, 500-digital
EN NL 15/12/202101/05/202101/04/202101/06/202002/08/2019Taal:
Engels
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1121-00.pdf
-